這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:30 kHz 至 1 GHz
- 電壓範圍:最大 100 V
- 插入損耗(30 kHz 至 1 GHz):1.0 dB 最大值
- VSWR(30 kHz 至 1 GHz):1.35:1 最大值
- 工作溫度範圍:-25 °C 至 +85 °C
N4854A 直流阻絕電容器可與 N2793A/N2819A 差動式探棒搭配使用。以隔絕輸入信號中高達 100 V 的多餘直流成分。其包裝為一組兩個電容器。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型