您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Frequency range: 30 kHz – 1 GHz
  • Voltage range: 100 V max
  • Insertion loss (30 kHz – 1 GHz): 1.0 dB max
  • VSWR (30 kHz – 1 GHz): 1.35:1 max
  • Operating temperature range: -25 degC to +85 degC
     

敘述

The N4854A is a DC blocking capacitor for use with N2793A/N2819A differential probes. This part can be used to block out unwanted DC components of the input signal up to 100 V. The package contains two parts.