您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4826A Dual Lead Adaptor

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2890A N2890A被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3公尺 [已停產] 

    N2890A N2890A被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3公尺 [已停產]

    Keysight N2890A 經濟型被動式探棒提供 500 MHz電壓以及10:1 衰減率。當終端於1 MΩ 示波器輸入時,可提供 10 MΩ高輸入電阻。

  • N2889A passive probe with switchable 10:1/1:1 attenuation ratio N2889A N2889A被動式探棒,10:1/1:1,350 MHz,1.3公尺 

    N2889A N2889A被動式探棒,10:1/1:1,350 MHz,1.3公尺

    Keysight N2889A 被動式探棒提供350 MHz電壓以及可切換的 10:1/1:1衰減率,當終端於1 MΩ 示波器輸入時,提供 10 MΩ高輸入電阻。

  • Photo 300 with board and probe N2862B 被動式探棒, 10:1, 150 MHz, 1.2 m [已停產] 

    N2862B 被動式探棒, 10:1, 150 MHz, 1.2 m [已停產]

    Keysight N2862B 150 MHz 被動式探棒適用於 Keysight 1000 和 3000 系列。

  • 3000 with probe N2863B N2863B Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m [已停產] 

    N2863B Passive Probe, 10:1, 300 MHz, 1.2 m [已停產]

    N2863B 300 MHz Passive Probe for 1000 and 3000 Series