您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N8828A 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 Ethernet 相符性測試軟體,適用於 Infiniium 示波器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

支援的標準:

  • 可在 Ethernet 網路裝置的 4 個通道和 10 個通道上,自動執行速率達 40 Gb/s 與 100 Gb/s 的相符性測試
  • 可依據 IEEE802.3-2012 Clause 85 的發射器電氣規格測試,自動執行完整的相符性測試
  • 使用是德科技切換矩陣硬體支援選配的 Ethernet 相符性測試

自動化:

  • 自動化設定確保可穩定重測的結果,測試工程師不需要是乙太網路測試程序的專家,也能執行此應用軟體
  • 測試設定精靈可引導您逐一完成測試選擇、配置、連接、執行等程序,並產生結果報告
  • 針對每項測試自動進行示波器設定,並顯示量測連接設定
  • 測試結果報告可記錄測試配置、完成的量測項目、合格/不合格狀態、邊限分析,以及波形等資料

必要配備:

  • 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 相符性應用測試解決方案
  • DSOX90000 或 DSO90000 25 GHz 示波器(建議的最小頻寬)
  • 適用於 Keysight 90000 系列示波器的 Infiniium 4.60 或更高版本軟體
  • N8828A 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 授權

額外需求:

  • 切換矩陣相符性應用測試解決方案
  • DSOX90000 或 DSO90000 25 GHz 示波器(建議的最小頻寬),具有適用於 90000 系列示波器的 Infiniium 4.60 或更高的軟體版本
  • N8828A 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 授權
  • 切換矩陣授權

敘述

用於 Infiniium 系列示波器的 N8828A 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 Ethernet 相符性測試應用軟體,讓您能快速輕鬆地對 40 Gb/s 和 100 Gb/s 設計進行驗證和除錯。這套乙太網路相符性測試軟體可讓您自動執行 Ethernet 實體層(PHY)電氣測試,並以靈活的報告格式呈現測試結果。除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。

N8828A 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 乙太網路相符性測試軟體可執行各種電氣測試,以符合 IEEE802.3-2012 第 85 條電氣規範。

對於選配的多通道測試,您需要 Keysight U3020A S26 或 BitifEye BIT2100 交換矩陣硬體以及交換矩陣軟體授權。

N8828A 40GBASE-CR4 和 100GBASE-CR10 乙太網路相符性測試軟體可在所有 Infiniium 90000 系列示波器上運作。