您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 2,761

一般配置  

一般配置

N4846A Offset ground, kit of 2

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • N2796A active probe and accessories N2796A Keysight 2 GHz 主動式探棒 

    N2796A Keysight 2 GHz 主動式探棒

    Keysight 2GHz 主動式探棒是經濟實惠的單端型主動式探棒,它配有AutoProbe介面。

  • N2795A active probe and accessories N2795A 主動式探棒, 1 GHz 

    N2795A 主動式探棒, 1 GHz

    Keysight N2795A 1GHz 主動式探棒是經濟實惠的單端型主動式探棒,並配備 AutoProbe 介面。

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N2797A 極端溫度主動式探棒,1.5 GHz 

    N2797A 極端溫度主動式探棒,1.5 GHz

    • 支援 -40 至 +85 °C 的寬廣操作溫度溫度範圍,適合極端溫度環境暗室測試
    • 1.5 GHz 頻寬 (-3 dB)
    • 直接連接至 AutoProbe 介面 (無需使用電源供應器)