您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 359

一般配置  

一般配置

N4838A Ground Spring 2.5mm, kit of 2

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Short ground spring to minimize ground inductance and maximize signal fidelity
  • Package contains two pieces
  • For use with the N2870A-76A 2.5 mm passive probes
     

敘述

The N4838A is a standard ground spring adaptor for use with N2870A-76A 2.5 mm passive probes. The package contains two adaptors.