您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 3,111

一般配置  

一般配置

N4837A Ground Lead 15cm, kit of 2

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Oscilloscope probe ground lead
  • 16 cm length (end-to-end)
  • For a standard 5 mm oscilloscope passive probe (such as N2870A-76A)
     

敘述

The N4837A is a standard ground lead for use with N2870A-76A 2.5 mm passive probes. The package contains two leads.