您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

N4836A Dual Lead Adapter 2.5mm, kit of 2

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Allows connection to a 25 mil square pin or fine pitch accessories
  • 6.5 cm length (end-to-end)
  • For use with the N2870A-76A 2.5 mm passive probes

敘述

The N4836A is a dual-lead adaptor for use with N2870A-76A 2.5 mm passive probes. The package contains two adaptors.