您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 2,977

一般配置  

一般配置

N4831A Sprung Hook Tip, kit of 2

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A Keysight N2871A 被動式探棒,10:1,200 MHz,1.3 m 

    N2871A Keysight N2871A 被動式探棒,10:1,200 MHz,1.3 m

    Keysight N2871A 被動式探棒提供直流至 200 MHz 及 10:1 衰減係數,可滿足廣泛的量測需求。

  • N2782A Passive Oscilloscope Probe Photo N2872A 被動式探棒,10:1,350 MHz,1.3 m 

    N2872A 被動式探棒,10:1,350 MHz,1.3 m

    Keysight N2872A 被動式探棒提供直流至 350 MHz 及 10:1 衰減係數,可滿足廣泛的量測需求。

  • Agilent N 2873A Passive Oscilloscope Probe N2873A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3 m 

    N2873A 被動式探棒,10:1,500 MHz,1.3 m

    Keysight N2873A 被動式探棒提供直流至 500 MHz 及 10:1 衰減係數,可滿足廣泛的量測需求。

  • Agilent N2870A Passive Oscilloscope Probe N2870A Keysight N2870A 被動式探棒,1:1,35 MHz,1.3 m 

    N2870A Keysight N2870A 被動式探棒,1:1,35 MHz,1.3 m

    Keysight N2870A 被動式探棒提供直流至 35 MHz 及 1:1 的衰減係數,因此非常適合用來進行低位準信號量測

  • Agilent N2875A Passive Scope Probe Image N2875A 被動式探棒,20:1,500 MHz,1.3 m 

    N2875A 被動式探棒,20:1,500 MHz,1.3 m

    Keysight N2875A 被動式探棒提供直流至 500 MHz 及 20:1 衰減係數,可滿足廣泛的量測需求。