您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • No image available Signal Studio 軟體  

    Signal Studio 軟體

    • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
    • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
    • 可擴充的功能和效能
       

  • No image available 提昇效率的軟體 

    提昇效率的軟體

    • 透過簡單易用的軟體連接和控制儀器
    • 單一和多儀器控制與排序
    • 安裝、轉移並管理授權
    • 校驗和調整功能

相關產品與解決方案

  • No image available M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 頻率參考:10 MHz 和 100 MHz

    • 單槽式 PXIe 模組
    • 5 個 100 MHz 輸出
    • 1 個 10 MHz 輸出
    • 內置 10 MHz OCXO 時基輸出
    • 可鎖定 1 至 110 MHz 的外部参考

  • No image available PXI 機箱與控制器 

    PXI 機箱與控制器

    Keysight PXI 機箱與控制器是建構高效能 PXI 測試系統的基礎元件。