您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

LTE/LTE-Advanced 多通道參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 2、4 或 8 通道時間或相位同步的 PXI 向量信號分析儀和向量信號產生器,適用於分集、空間多工/MIMO、波束成形和載波聚合等應用
  • 可配置為單獨調諧的通道,以便支援頻段間載波聚合,並同時執行上行鏈路和下行鏈路量測
  • 提供充足的信號產生和分析頻寬,以支援最廣泛的 LTE-A 載波聚合應用
  • 小型的可擴充架構 - 您可以先購買目前需要的效能,然後隨著 LTE 標準演進,透過升級來獲得更多的通道或特性

效能

  • 高達 160 MHz 的信號產生和分析頻寬,支援 LTE-A 載波聚合
  • < 1 ns 的時間同步,可確保準確的通道間時序分析
  • < 1° 的相位抖動,可精準產生和分析波束成形碼型
  • LTE EVM:< 0.36% (4x4,10 MHz 頻寬,2 GHz)

量測應用程式與軟體

  • 使用 Signal Studio 軟體產生經過是德科技驗證和效能最佳化的 LTE-A MIMO、波束成形和載波聚合參考信號
  • 使用 89600 VSA 軟體同時顯示多通道並執行深入的跨通道時序分析
  • 使用 MIMO 工具套件可以加快設定和測試速度,其中包含完全同步通道的硬體和軟體配置、修正程式工具、取樣波形和 VSA 設定檔

敘述

利用小型的多通道 LTE-A PXI 信號產生器和信號分析儀參考解決方案,快速獲得更深入的洞察力。
此參考解決方案使用世界級 Signal Studio 應用軟體來產生複雜的 LTE-A 波形,並使用 89600 VSA/WLA 軟體來連接到多台分析儀。VSA 軟體讓工程師能同時查看多個天線元件,並分析射頻效能和調變域,進而找出載波聚合和 MIMO 波束成形設計的時序和信號品質問題。

圖中顯示客製化的配置範例,以滿足特定測試需求。