您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 1 埠纜線修整、振幅和相位
  • 2 埠傳輸、振幅和相位
  • B/A 和 A/B,振幅和相位

敘述

利用 FieldFox 的向量電壓錶模式(VVM),您可量測裝置的相位偏移與電力長度。大尺寸螢幕上顯示的結果,遠在 3 公尺(10 英尺)外便可清楚看到。VVM 還提供兩個通道的振幅和相位比(A/B 和 B/A)量測,可用於驗證相位陣列天線等系統中多個信號路徑之間的振幅和相位差。

FieldFox 具有 HP 8508A 的所有主要功能,但其手持式設計,讓您無需隨身攜帶 HP 8508A 必備的各種電橋和配件。

配置資訊:

  • N992xA,具選項 308:1 埠纜線整理,2 埠傳輸
  • N992xA,具選項 308 和 211:1 埠纜線整理,2 埠傳輸,A/B 和 B/A
  • 註:A/B 和 B/A 量測需要外部電源

選項 308 透過產品升級的方式取得。