您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 1 埠纜線修整、振幅和相位
  • 2 埠傳輸振幅

敘述

利用 FieldFox 的向量電壓錶模式(VVM),您可量測裝置的 1 埠相位偏移與電力長度。有了 N9912A VVM,您還可依據標準裝置(golden device),量測您的裝置的 2 埠傳輸振幅。大尺寸螢幕上顯示的結果,遠在 3 公尺(10 英尺)外便可清楚看到。

FieldFox 具有 HP 8508A 的所有主要功能,但其手持式設計,讓您無需隨身攜帶 HP 8508A 必備的各種電橋和配件。

配置資訊:

  • N9912A,具選項 308:1 埠纜線整理、振幅和相位
  • N9912A,具選項 308 和 110:1 埠纜線整理、振幅和相位;2 埠僅傳輸振幅

選項 308 透過產品升級的方式取得。