您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 31,172

一般配套價格 NT$ 31,172

一般配置

U1461A Insulation multimeter, OLED display, 50V to 1kV

  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U1461A-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1117A-BLU Infrared (IR)-to-Bluetooth class 1 (100meter) adapter with Mfi

一般配套價格 NT$ 31,172

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 透過 PC 或 iOS/Android 智慧型行動裝置執行無線絕緣電阻測試
  • 自動化測試報表產生能力
  • 支援 50 V/ 100 V/250 V / 500 V / 1000 V 的測試電壓
  • 可量測高達 260 GΩ 的絕緣電阻
  • 支援 Timed/PI/DAR 測試
  • 可在 10 V 至 1.1 kV 的範圍內調整測試輸出電壓
  • 配備 OLED 顯示幕的 4 位半全功能 DMM
  • 可量測交流電壓、直流電壓、交流電流、直流電流、電阻、電容、二極體、導通性和溫度
  • 低通濾波器(LPF)
  • 可執行非接觸式交流電壓偵測(Vsense)
  • 符合 IP 67 標準,可承受 3 公尺的撞擊壓力
  • 符合 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 標準

敘述

U1450A 系列的 U1461A 絕緣電阻測試儀非常適合用於電氣和工業應用的預測性與預防性維護量測任務。 它提供各式各樣的量測功能、高效率的自動化報告產生功能,而且十分堅固耐用,讓您能夠完成更多的日常任務。

藉由將 U1117A Bluetooth® 無線連接器插入 U1461A,您能夠使用 Windows® PC 或 iOS/Android 智慧型行動裝置,從遠端執行測試。

此外,這些絕緣電阻測試儀配備輔助用的報告軟體,可以自動產生測試報告。 您可選擇以表格或圖形格式產生測試報告,以便輕鬆解讀量測資料並且進行分析。

U1461A 系列符合 IP 67 標準,可承受高達3公尺的墜落撞擊。因此,即便是在最嚴苛的狀況下工作,您都可無比自信地執行各種量測。不僅如此,您可以使用內建的多功能數位萬用電錶 執行各種不同的量測(例如電壓、電流、導通性、電容量測等)。

在特定模式下,您可以 1 V 步進幅度,將測試電壓從 10 V 調整到 1.1 kV,以便測試特殊應用以及敏感的待測裝置(DUT)。

請下載免費的報告產生軟體,以開始從遠端執行測試並自動產生報告:
Windows PC - Handheld Meter Logger 軟體
iOS/Android 裝置 - Insulation Tester App

觀看影片以了解如何使用 U1450A/60A 系列絕緣電阻測試儀消除報告錯誤並且快速產生測試報告。