您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 24,412

一般配套價格 NT$ 24,412

一般配置

U1452A Insulation resistance tester, 50V to 1kV

  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U1452A-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1117A-BLU Infrared (IR)-to-Bluetooth class 1 (100meter) adapter with Mfi

一般配套價格 NT$ 24,412

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 透過 PC 或 iOS/Android 智慧裝置進行無線絕緣電阻測試
  • 自動產生測試報告
  • 50 V/ 100 V/250 V / 500 V / 1000 V 測試電壓
  • 高達 260 GΩ 的電阻範圍
  • 計時/PI/DAR 測試
  • IP 67 級防護能力,3 公尺(10 英尺)防摔
  • 量測交流電壓、直流電壓、電阻、電容和導通
  • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

敘述

U1452A 絕緣電阻錶(U1450A 系列)非常適合電子和工業應用中的預測及預防性維護量測。它提供更豐富的量測功能、更高效的自動報告產生和更耐用的設計,能夠幫助您完成更多日常量測任務。

您只需將 U1117A Bluetooth® 轉接器與 U1452A 連接,便可透過 Windows® PC 或 iOS/ Android 智慧裝置執行遠端測試。

並且,您還可以透過這些絕緣電阻錶的免費報告產生軟體自動產生測試報告。測試報告提供表格或圖形,方便您進行解釋和分析。

U1452A 提供 IP 67 級防護能力並具備 3 公尺(10 英尺)防摔功能,使您即便是在惡劣的工作環境中,也能夠信心十足地進行測試。

另外,內建數位萬用電錶支援您執行各種量測,包括電壓、電流、導通、電容量測等。

下載免費的報告產生軟體,開始執行遠端測試並自動產生測試報告:
Windows PC - Keysight Handheld Meter Logger 軟體
iOS/Android 裝置 - Keysight Insulation Tester App

觀看影片,瞭解如何使用 Keysight U1450A/60A 系列絕緣電阻錶確保報告準確度並加速產生測試報告。