產品特性

透過隨時可升級的軟體授權擴充 FieldFox 手持式分析儀的功能,以獲得更深入的量測和分析洞察力。 讓您將桌上型儀器的量測功能帶到現場使用。

  • 只需一台儀器即可進行例行維護和深度故障排除
  • 透過網路分析儀、內建功率錶、向量電壓錶等儀器功能,可極致提升效能
  • 可在購買儀器時訂購,或將現有儀器升級後取得
基本模型包括向量網路分析儀(VNA)。

 

纜線、天線和網路分析

010 – VNA 時域

顯示時域中的反射或傳輸係數,並使用時域閘控去除不必要的響應。

112 – QuickCall

無需使用機械標準套件,即可輕鬆在現場對網路分析結果進行校驗。

210 – VNA 傳輸/反射

支援向量網路分析儀模式,以便量測傳輸和反射(S21 和 S11)的振幅和相位。

211 – VNA 完整 2 埠 S 參數

支援向量網路分析儀模式,以便量測所有 4 個 S 參數(S21、S11、S12、S22)的振幅和相位。

212 – 單埠混合模式 S 參數

支援網路分析儀模式,可執行平衡、混合模式 S 參數反射傳輸量測(Scc11、Sdd11、Scd11、Sdc11)。

305 – 纜線與天線分析儀

對射頻纜線與天線進行故障排除並維持其效能。

308 – 向量電壓錶

量測裝置的相位偏移和電氣長度,方便使用者透過大尺寸顯示器從遠距查看結果。

功率量測

208 – USB 功率量測與頻率

根據 USB 功率感測器量測結果與頻率的關係,分析混頻器和轉換器等裝置的純量傳輸響應。

302 – USB 功率感測器支援

使用 USB 峰值功率感測器,分析雷達和電子戰系統所使用的射頻脈衝。

310 – 內建功率錶

無需額外的外部硬體,即可執行準確、使用者定義的通道功率量測,例如發射器輸出功率。

330 – 使用 USB 峰值功率感測器進行脈衝量測

使用 Keysight USB 峰值功率感測器,有效地分析脈衝射頻信號。

工具程式

030 – 遠端控制功能

使用 iOS 裝置從遠端控制 FieldFox 並檢視量測結果。

307 – GPS 接收器

使用內建的 GNSS/GPS 接收器,在量測結果中附加地理位置標籤。

309 – 直流偏壓可變電壓源

為待測放大器和安裝於基地台的偏壓放大器提供電源。

請參閱技術概述,以獲得各個軟體選項的詳細資訊。

免費試用

  • 取得 30 天免費試用授權
  • 啟用 FieldFox 選項
  • 立即試用,以評估無功能限制的完整版軟體

是德科技客服中心提供您需要的協助