產品特性

主要優點

  • 使用 Infiniium 9000 和 S 系列示波器,對切換式電源供應器(SMPS)進行自動、一致且快速的特性分析
  • 完整的切換式電源供應器測試套件,包括功率元件分析、輸入線分析、湧入電流分析、輸出分析、開啟/關閉分析、調變分析
  • 可在離線模式下進行分析並產生報告,進而提供更高的靈活性
  • 自動偏差校正,以減少切換損耗和量測誤差

必要配備

  • Infiniium 9000 和 S 系列示波器
  • 選配的 U1880A 電源量測偏移校正夾具,適用於電壓探棒和電流探棒

U1882B 功率量測應用軟體,適用於 Keysight Infiniium 示波器,提供一整套直接在示波器上執行的功率量測應用。 此功率量測應用軟體提供 7 個模組,可協助您分析裝置特性:功率元件分析、線路功率分析、輸出分析、開啟/關閉分析、暫態分析,以及調變分析。 每個模組都包含相關的量測和設定選項,以便輕鬆進行重複分析。 自動報告產生功能可將每項測試的結果彙整後立即存檔。

下載功率量測軟體

免費試用

U1882B 功率量測應用軟體,適用於 Keysight Infiniium 示波器

Keysight U1882B 功率量測應用軟體,適用於 Infiniium V 系列、S 系列、9000 系列和 8000 系列示波器。

您對 U1882B 感興趣嗎?

擴充 Infiniium 系列示波器的功率量測應用軟體功能

是德科技客服中心提供您需要的協助