這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9081A Bluetooth® 量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 相容於 Bluetooth® 核心標準 2.1+ EDR 版本和低功耗 (Bluetooth 4.0) 標準
- 具有單鍵量測功能,並可依據標準判定合格/不合格
- 在 CXA 信號分析儀(高達 7.5 GHz)中運作
量測功能
- 結合輸出功率 (基本速率或低功耗) 或 EDR 相對功率和調變量測的發射器分析功能,使用單次取得的多種量測結果
- 調變:偏差、初始載波頻率容差 (ICFT)、載波頻率漂移、EDR 頻率穩度和 EDR 調變準確度
- 頻譜量測:輸出頻譜頻寬、鄰近通道功率和 EDR 頻寬內雜散放射
- 可檢視多種量測結果:射頻波封、解調變波形、射頻頻譜、數字顯示
效能
- 輸出功率準確度:最高 ±0.61 dB
- 調頻偏差範圍:±250 kHz 全刻度,標稱值
- 多達 79 個通道的 ACP 和 EDR 頻段內雜散放射 (79 MHz)
- EDR 調變準確度:±1.2%
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
適用於 Keysight CXA 的 Keysight Bluetooth 量測應用軟體是 Keysight W9081A X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此量測應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,藉由提供快速的單鍵射頻符合性量測,協助您設計、評估與製造 Bluetooth 射頻發射器。 量測應用軟體符合 Bluetooth 核心标准中定義的測試條件,可協助您充滿信心的驗證 Bluetooth 設計,同時透過單一應用軟體提供基本速率、EDR 和低功耗技術,為生產製造提供支援。
射頻發射器測試
- 透過在單個選項對不同資料封包類型執行單鍵量測,並根據 Bluetooth 核心標準版本 2.1 + EDR 和低功耗(Bluetooth 4.0)標準,執行合格/不合格限制測試,可顯著簡化設定
- 在單次量測中,利用基本資料速率和低功耗技術,獲得多個輸出功率结果、調變特性、初始載波頻率容差和載波頻率漂移的组合,以及對 EDR 信號的相對發設器功率、頻率穩定性/調變準確度和差分相位編碼進行分析
- 只需按下一下按鈕,便可使用專用的演算法對 79 個通道(79 MHz)中的 EDR 信號執行基本速率和頻寬內雜散放射量測
- 支援所有 X 系列信號分析儀,從高效能型 PXA 到經濟型 CXA,都可用相同功能和操作介面進行生產製造測試
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型