這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9068A 相位雜訊量測應用軟體,適用於 CXA 和 CXA-m [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 新增單鍵量測設計,可在頻域(對數座標圖)與時域(標定頻率)中分析相位雜訊。
- 相容於 ESA 譜分析儀的相位雜訊專屬量測應用軟體
- 可在 CXA 和 CXA-m 信號分析儀中執行各項功能
量測功能
- 對數座標圖:可在頻域中檢視相位雜訊,包括平均顯示雜訊位準 (DANL) 和整合式雜訊量測
- 標定頻率:在時域中檢視相位雜訊,包括載波頻率漂移量測
- 監測頻譜:易於使用的簡易頻譜檢視功能,可快速查看您的信號
- IQ 波形:易於使用的簡易時域檢視功能
效能(視硬體配置而定)
- 相位雜訊密度準確度:高達 ±0.91 dB
- 偏移頻率準確度:偏移 < 1 MHz,屬於可忽略的誤差
- 基礎儀器相位雜訊為 (中心頻率 = 1 GHz)-110 dBc/Hz
其他特色
- 授權碼升級
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端使用者介面
適用於 CXA 和 CXA-m 的 W9068A 相位雜訊量測應用軟體是 X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。便利的單鍵式操作和自動化的量測程序,可將 CXA 和 CXA-m 信號分析儀轉換為相位雜訊測試儀。
相位雜訊量測
- 易於使用,可客製通過/不通過限制之範圍資料表
- 可同時查看頻率和時域
- 可利用對數座標圖查看多個偏移頻率中待測信號的相位雜訊
- 使用對數座標圖中的調幅抑制比 (AM rejection),以便專注觀察相位元件
- 利用多個標記,從不同應用角度分析相位雜訊相關行為
- 信號追蹤功能可讓您同時監測時域中的相位雜訊和 delta 頻率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型