您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W9068A-MEU 用於 CXA 之相位雜訊量測軟體的微幅增強特性更新

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

敘述

利用新購應用軟體之最新增強特性,更新您現有的相位雜訊量測應用軟體。

註:新購應用軟體時無需再購買更新的增強特性。

此更新提供:

  • 授權贖回證書,以啟用所有可用的軟體增強特性
  • 在贖回授權時,可啟用針對當前和先前軟體版本提供的最新增強功能
  • 同時適用於固定授權和可轉移授權的應用軟體

您可在下表中查看儀器授權系統,以確定可用的微幅增強特性。

已知的軟體問題可免費獲得解決,無需訂購此選項。

發佈日期 軟體版本 增強特性授權 微幅增強功能
2016 年 8 月 18 日 A.18.05 W9068A-CFP
  • Log Plot(對數座標圖)有一個新表格,其中顯示具有相對功率(dBc)的突波和抖動。結果可存入 .csv 檔。
  • FFT 頻移區域擴展到 >1 MHz,且有 AM 雜訊拒斥
2015 年 7 月 1 日 A.16.05 W9068A-BFP
  • 相位雜訊對數座標圖增加了對閘控功能的支援,每次可掃描 4801 個波形軌跡點數,並可匯出 Marker Table 資料
2012 年 5 月 22 日 A.10.04 W9068A-AFP
  • 自 1 Hz 起的相位雜訊(PN)量測偏移
  • 新的標記突波搜尋功能
  • 新的標記功能:整合式頻段功率標記,以 dBc/頻寬 Hz 為單位和平均功率標記,以 dBc/Hz 為單位
  • 新的參考標記功能:dB/十進位刻度,dB/八進位刻度

此選項當作產品升級選項。