這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- W9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體,適用於 CXA [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- FFT 頻譜分析
- 適用於脈衝分析的時域分析工具
- 通用型數位調變分析(選配)
- 可在 CXA 信號分析儀中執行各項功能
量測功能
- 頻譜:中心頻率、頻距、佔用頻寬(OBW)、頻段功率、標記
- 時域:振幅、標記、互補累積分佈函數(CCDF)
- 數位調變分析:2-16 FSK、BPSK、QPSK、16-1024QAM
效能
- 中心頻率解析度:高達 1 MHz
- 絕對振幅準確度:高達 ±0.60 dB,第 95 個百分位數(95th percentile)
- EVM(QPSK):< 0.8% rms
- 分析頻寬: 最大到 25 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Keysight W9064A VXA 向量信號分析量測應用軟體是 Keysight X 系列信號分析儀超過 25 套量測應用軟體的其中一套,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體可將 X 系列信號分析儀轉變為 VXA 向量信號分析模式,並提供各種量測結果、解調變類型及濾波器,以執行全面的信號分析,協助您徹底測試您的設計、確保產品品質,使效能最佳化。
功能強大的量測組合
- 提供超過 400,000 個頻率點的 FFT,讓您能詳細檢視頻率特性;具 4 種不同的解析頻寬濾波器形狀(均勻/漢寧/高斯/平頂),可滿足特定量測需求;並可使用 X 軸縮放功能,深入查看感興趣的信號區域
- 利用時間閘控及統計功率量測功能(CCDF/CDF/PDF)深入瞭解信號的時域特性。 可同時顯示時域及頻域信號,方便您查看僅使用頻譜分析儀無法洞察的信號特性
- 提供超過 30 種解調器,讓您能自訂調變分析, 包括 2 -16 FSK、PSK 和 16 -1024 QAM。 透過可靈活運用的顯示及標記功能,執行定性與定量信號分析
- 善用熟悉的 SCPI 程式編寫功能、LAN/LXI 連線能力及 Keysight X 系列信號分析儀的速度,一氣呵成地執行研發設計驗證與生產測試
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型