您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 1,351,898

一般配置

E4991B Impedance Analyzer

  • E4991B-050 1 MHz to 500 MHz
  • E4991B-019 Standard Data Storage
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 1,351,898

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3 種頻率選項:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升級
  • ±0.65% 基本準確度和 120 mΩ 至 52 kΩ 的寬廣阻抗量測範圍(10% 的量測準確度範圍)
  • 量測參數:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、Vac、Iac、Vdc1、Idc1(1. 需要選項 001)
  • 內建直流偏壓(選項 001):0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA
  • 10.4 吋彩色 LCD 觸控螢幕可顯示 4 個通道和 4 條軌跡
  • 資料分析功能:等效電路分析、極限值測試
  • 介電質/磁性材料量測(選項 002):|εr|、εr'、εr''、tanδ(ε)、|μr|、μr'、μr''、tanδ(μ)
  • 溫度特性量測(選項 007)和可靠的晶圓上量測(選項 010)功能

敘述

E4991B 阻抗分析儀具有 1 MHz 至 3 GHz 的頻率範圍。E4991B 可在廣泛的阻抗範圍內提供業界最佳的 0.65% 基本準確度,以及內建 40 V 直流偏壓源(選項 001)。其精密的等效電路分析功能可支援 7 種不同的多參數模型,並可協助您模擬元件的等效參數值。

E4991B 提供 3 種頻率選項(1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz)和頻率升級選項,讓您能夠以最少的投資選擇最合適的選項。

材料量測選項提供溫度特性分析功能(選項 007),以及電容率和磁導率的直接讀取功能(選項 002)。

探針台連接套件(選項 010)提供高達 3 GHz 的晶圓上或微型元件的準確阻抗量測解決方案。

E4991B 支援各式各樣的測試配件,讓量測變得更為簡易可靠。

無論你是從事研發、品管或是檢驗,E4991B 是分析和評估電子元件、半導體元件和材料特性的理想解決方案。

E4991B 可與 N1500A-005 材料量測套件搭配使用,以便進行材料量測,並提供從測試夾具設定到報表產生的簡易量測(高達 1 GHz)。