這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
- 透過單一選項進行射頻發射器上行鏈路與下行鏈路相符性量測
- 在連續和非連續配置下,進行 5 個子載波(CC)的載波聚合(CA)
- 利用更高階的 256QAM 解調變改善頻譜效率
- 在安裝了 Windows 7 作業系統和 VXT PXIe 向量收發器的 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀中執行
量測功能
- 輸出功率位準:通道功率
- 傳輸信號品質:誤差向量振幅(EVM)、頻率誤差、時間校準誤差、RSTP、OSTP、I/Q 偏移等。透過顏色標示的軌跡找出信號缺損,例如誤差向量振幅對符碼、誤差向量振幅對子載波、偵測到的頻段(子載波對符碼)、星座圖,以及訊框摘要
- 減少不想要的輻射射出:頻譜放射遮罩(SEM)、累積頻譜放射遮罩、鄰近通道洩漏比(ACLR)、累積鄰近通道洩漏比(CACLR)、OBW、雜散放射、發射器交互調變
- 所有量測均適用於單一載波(LTE)和多載波/CA(LTE-Advanced),具 3GPP 定義的連續和非連續頻段
效能(取決於硬體,單載波)
- 殘餘誤差向量振幅(EVM)、5 MH 下行鏈路信號:高達 0.34%(0.28% 標稱值)
- 鄰近通道洩漏比(ACLR)、5 MHz E-UTRA 鄰近通道:-83.5 dB(標稱值)
- 絕對功率準確度:高達 ±0.19 dB
- 分析頻寬:PXA、MXA、VXT 最高為 160 MHz;EXA 最高為 40 MHz
其他特性
- 使用此應用需要 Windows 7 作業系統 - 更多細節
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體可將 X 系列信號分析儀,轉變成符合產業標準的發射器測試儀。它提供射頻相符性量測功能,以協助您設計、評估及製造 LTE 和 LTE-Advanced FDD 基地台和用戶端裝置。此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
針對 LTE-Advanced 解調變量測,例如 EVM 和頻率誤差,此量測應用軟體提供二個可擷取多達 5 個載波的模式。第一個模式讓您能透過單次寬頻擷取(需要具 160 MHz 頻寬的 PXA/MXA),同時擷取多達 5 個頻段內連續/非連續子載波。第二個模式則使用自動排序功能,讓您無需為 X 系列信號分析儀添加寬頻分析選項,進而降低整體測試設備成本。
射頻發射器測試
- 可自動偵測下行鏈路通道與信號,大幅簡化量測設定 可重新呼叫每個載波的 E-TM 預設值,以便根據 3GPP TS 36.141 相符性標準文件,執行並簡化 eNB 相符性測試
- 可量測所有 LTE/LTE-Advanced 通道頻寬,並且在多域中(例如信號源區塊、子載波、插槽,或是符碼),檢視多達 5 個 LTE-Advanced 子載波的量測結果。具色彩編碼及標記連結的圖形顯示,讓您能更快找到問題並迅速解決
- 利用傳輸層解碼功能進行實體層以外的測試。在接收器鏈路的各點上存取資料,如解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料,以解決傳輸層問題並驗證通道編碼的正確性
- 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便發現操作頻段中其他發射器,或是發射器事件,例如發射器子載波交互調變所產生的干擾
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型