您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

價格最低價格 NT$ 525,262

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 根據 3GPP 第 8 到 12 版標準量測 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信號
  • 透過單一選項進行射頻發射器上行鏈路與下行鏈路相符性量測
  • 在連續和非連續配置下,進行 5 個子載波(CC)的載波聚合(CA)
  • 利用更高階的 256QAM 解調變改善頻譜效率
  • 在安裝了 Windows 7 作業系統和 VXT PXIe 向量收發器的 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀中執行

量測功能

  • 輸出功率位準:通道功率
  • 傳輸信號品質:誤差向量振幅(EVM)、頻率誤差、時間校準誤差、RSTP、OSTP、I/Q 偏移等。透過顏色標示的軌跡找出信號缺損,例如誤差向量振幅對符碼、誤差向量振幅對子載波、偵測到的頻段(子載波對符碼)、星座圖,以及訊框摘要
  • 減少不想要的輻射射出:頻譜放射遮罩(SEM)、累積頻譜放射遮罩、鄰近通道洩漏比(ACLR)、累積鄰近通道洩漏比(CACLR)、OBW、雜散放射、發射器交互調變
  • 所有量測均適用於單一載波(LTE)和多載波/CA(LTE-Advanced),具 3GPP 定義的連續和非連續頻段

效能(取決於硬體,單載波)

  • 殘餘誤差向量振幅(EVM)、5 MH 下行鏈路信號:高達 0.34%(0.28% 標稱值)
  • 鄰近通道洩漏比(ACLR)、5 MHz E-UTRA 鄰近通道:-83.5 dB(標稱值)
  • 絕對功率準確度:高達 ±0.19 dB
  • 分析頻寬:PXA、MXA、VXT 最高為 160 MHz;EXA 最高為 40 MHz

其他特性

  • 使用此應用需要 Windows 7 作業系統 - 更多細節
  • 可升級的授權碼
  • 提供固定和可轉移授權
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

LTE/LTE-Advanced FDD 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體可將 X 系列信號分析儀,轉變成符合產業標準的發射器測試儀。它提供射頻相符性量測功能,以協助您設計、評估及製造 LTE 和 LTE-Advanced FDD 基地台和用戶端裝置。此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。

針對 LTE-Advanced 解調變量測,例如 EVM 和頻率誤差,此量測應用軟體提供二個可擷取多達 5 個載波的模式。第一個模式讓您能透過單次寬頻擷取(需要具 160 MHz 頻寬的 PXA/MXA),同時擷取多達 5 個頻段內連續/非連續子載波。第二個模式則使用自動排序功能,讓您無需為 X 系列信號分析儀添加寬頻分析選項,進而降低整體測試設備成本。

射頻發射器測試

  • 可自動偵測下行鏈路通道與信號,大幅簡化量測設定 可重新呼叫每個載波的 E-TM 預設值,以便根據 3GPP TS 36.141 相符性標準文件,執行並簡化 eNB 相符性測試
  • 可量測所有 LTE/LTE-Advanced 通道頻寬,並且在多域中(例如信號源區塊、子載波、插槽,或是符碼),檢視多達 5 個 LTE-Advanced 子載波的量測結果。具色彩編碼及標記連結的圖形顯示,讓您能更快找到問題並迅速解決
  • 利用傳輸層解碼功能進行實體層以外的測試。在接收器鏈路的各點上存取資料,如解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料,以解決傳輸層問題並驗證通道編碼的正確性
  • 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便發現操作頻段中其他發射器,或是發射器事件,例如發射器子載波交互調變所產生的干擾

相關產業與技術