這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9069A 雜訊指數量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 具單鍵式雜訊指數量測功能及 10 MHz 至 50 GHz 的增益量測範圍
- 支援容易使用的 Keysight SNS 系列雜訊源和 346 系列雜訊源
- 整合 U7227x 系列USB 前置放大器,以降低雜訊指數量測的不確定度
- 可在 X 系列信號分析儀和 MXE EMI 接收器內執行
量測功能
- 量測項目包括雜訊指數、增益、Y 係數、有效溫度和熱/冷功率密度
- 利用內建的量測不確定度計算器評估整體雜訊指數
- 為使您的量測最佳化且讓不確定性減至最小,請參閱《成功進行雜訊指數量測的 10 項提示》應用說明
- 支援多級轉換器、倍頻器和分配器、外部 LO 控制和手動模式
效能(取決於硬體配置)
- 儀器雜訊指數: 1 GHz 時 17.25 dB,如配備 U7227A USB 前置放大器,1 GHz 時 6.00 dB
- 儀器匹配度: 1 GHz 時 1.52 dB,如配備 U7227A USB 前置放大器,1 GHz 時 1.54 dB
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定與可轉移授權
- 可經由 USB、LAN 或 GPIB 編寫程式,程式碼與 ESA、PSA 和 NFA 相容
Keysight N9069A 雜訊指數量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用型進階量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體提供單鍵式雜訊指數與增益量測功能,可將 X 系列信號分析儀轉變成雜訊指數測試儀,以協助您設計、評估和製造您的裝置和接收系統。
雜訊指數量測
- 以圖形、儀表和表格這三種數據檢視方式,進行接收器及其低階元件之雜訊指數和增益特性分析
- 利用使用者可定義的掃描時間與雜訊源驅穩時間 (settling time) 設定,實現更佳的測試靈活性
- PXA 信號分析儀提供 50 GHz 前置放大器選項、MXA 信號分析儀提供 26.5 GHz 前置放大器選項、EXA 信號分析儀提供 44 GHz 前置放大器選項、PXIe CXA-m 信號分析儀提供 26.5 GHz 前置放大器選項,可協助您進行完全符合規範的量測
- 搭配使用 PXA 或 MXA 與 Keysight N8975AZ K 系列區塊降頻器,實現高達 110 GHz 的雜訊指數量測
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型