這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9068A 相位雜訊量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 新增單鍵量測設計,可在頻域(對數座標圖)與時域(標定頻率)中分析相位雜訊。
- 相容於 Keysight PSA和ESA 頻譜分析儀的相位雜訊量測應用軟體
- 可用於 PXA、MXA和EXA信號分析儀和MXE EMI接收器
量測功能
- 對數座標圖:可在頻域中檢視相位雜訊,包括平均顯示雜訊位準 (DANL) 和整合式雜訊量測結果
- 標定頻率:可在時域中檢視相位雜訊,包括載波頻率漂移量測
- 監測頻譜:易於使用的簡易頻譜檢視功能,可快速查看您的信號
- IQ 波形:易於使用的簡易時域檢視功能
效能(視硬體配置而定)
- 相位雜訊密度準確度:高達 ±0.20 dB
- 偏移頻率準確度: ±0.5 %
- 基礎儀器相位雜訊為(通常中心頻率 = 1 GHz)-128 dBc/Hz
其他特色
- 授權碼升級
- 可轉讓的授權
- SCPI 遠端使用者介面
- 無料の14日間試用ライセンス
功率面板 (簡易顯示)
您可免費獲得功率面板(Power Panel)軟體。該軟體同時也是 Keysight P 系列功率錶及 U2000 系列 USB 功率感測器的標配軟體。這款簡易的功率面板顯示軟體,僅提供基本的功率量測功能。此軟體可在是德儀器、PC 或是筆記型電腦中,提供功率量測顯示畫面。
相位雜訊量測
- 查看 1 Hz 頻率偏移中的相位雜訊
- 利用各種標記功能,從不同應用角度來分析相位雜訊相關行為
- 使用對數座標圖中的調幅抑制比 (AM rejection),以方便您專注觀察相位元件
- 利用多個標記,從不同應用角度來分析相位雜訊相關行為
- 信號追蹤功能可讓您同時監測時域中的相位雜訊和 delta 頻率
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型