您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

B1506A 共同的特點

  • 高達 3 kV/1500 A 的寬廣操作範圍
  • 可在 -50 ℃ 至 +250 ℃ 溫度範圍內進行全自動溫度測試
  • 自動建立功率元件(半導體和元件)資料清單
  • 自動記錄功能,避免資料流失

B1506A IV 套件特性

  • 快速地對封裝和晶圓上元件進行全自動 IV 參數 量測(Ron、BV、洩漏、Vth、Vsat 等)
  • 窄 IV 脈衝寬度(最窄 10 μs)可避免出現元件自熱效應,以觀察實際的元件效能
  • 示波器檢視畫面(時域檢視畫面)提供電壓/電流脈衝量測波形視覺驗證,以進行準確的量測
  • 可增加 CV 和 Qg 以擴充配置,以便將電流範圍從 20 A 延伸至 500 A、1500 A

B1506A 完整套件特性

  • 所有 IV 套件特性
  • 在高電壓偏移條件下,量測 3 kV 封裝元件的電晶體輸入、輸出和反向轉移電容(Ciss、Coss、Crss、Cies、Coes、Cres)和閘極電阻(Rg)
  • 量測封裝元件的閘極電荷(Qg)
  • 功率損耗(傳導、驅動和切換損耗)計算

敘述

Keysight B1506A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀適用於電路設計。這套完整的解決方案可協助電源電路設計工程師選擇適合其應用的功率元件,以便將其功率電子產品的價值最大化。它可在各種不同的操作條件下量測所有相關裝置和元件的參數,包括 IV 參數,例如崩潰電壓和導通電阻,以及三端 FET 電容、閘極電阻、閘極電荷和功率損耗。B1506A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀適用於電路設計,提供超乎所有曲線追蹤儀的功能。

B1506A 具有多樣化功能,可在寬廣的電壓和電流範圍(3 kV 和 1500 A)、溫度量測範圍(-50°C 至 +250°C)、快速的脈衝功能,以及次 nA 位準電流量測解析度等實際電路操作條件下,辨識不合格的元件。其獨特的軟體介面為使用者提供親切易用的元件資料表格式,讓他們無需接受任何正式訓練也能輕鬆分析元件特性。測試夾具內含的整合式切換電路支援完整的自動化測試,可自動在高電壓和大電流測試,以及 IV 和 CV 量測之間進行切換。

此外,獨特的插入式測試夾具插座轉接器消除了纜線連接和其他人為疏失。利用整合式高低溫衝擊試驗箱(Thermostream)控制或加導熱板,Keysight B1506A 還可實現全自動化溫度特性分析。因為待測元件(DUT)十分接近 B1506A 的量測資源,因此纜線無需延長至溫度箱,可避免延長纜線導致嚴重的寄生。

有鑒於此,Keysight B1506A 可在高溫和低溫條件下,準確量測高達 1500A 的無振盪超大電流。B1506A 可協助設計工程師大幅提升最終產品價值和產品開發速度,以實現革命性的功率電路設計創新。

B1506A IV 套件(H20、H50、H70)的價格與傳統的曲線追蹤儀差不多,而 B1506A 提供更多的先進功能。您還可將 B1506A IV 套件升級,以便擴大電流範圍或增加 CV/Qg 量測功能(選項 H21、H51、H71)。

B1506A IV 套件

  • B1506A-H20 20 A / 3 kV IV 量測
  • B1506A-H50 500 A / 3 kV IV 量測
  • B1506A-H70 1500 A / 3 kV IV 量測

B1506A 完整套件

  • B1506A-H21 20 A / 3 kV IV、C-V 和閘極電荷量測
  • B1506A-H51 500 A / 3 kV IV、C-V 和閘極電荷量測
  • B1506A-H71 1500 A / 3 kV IV、C-V 和閘極電荷量測