您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 69,474

一般配套價格 NT$ 69,474

一般配置

DSOX6AERO MIL-STD 1553 and ARINC 429 serial triggering and analysis, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 69,474

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 硬體解碼功能可協助您更快發現錯誤
  • 可以依照特定 MIL-STD 1553 指令/狀態字元(Command/Status Word)、資料字元(Data Word),以及錯誤條件進行觸發
  • 可依照 ARINC429 標籤、資料及錯誤條件進行觸發
  • 可透過硬體執行合格/不合格 MIL-STD 1553 與 ARINC429 波罩測試,以測試網路的類比品質(需搭配使用 DSOX6MASK 遮罩測試選項)
  • 可自動執行參數量測與統計,並與公佈的 MIL-STD 1553 和 ARINC429 電氣規格進行比較
  • 雙臨界值觸發
  • 多通道串列匯流排功能
     

敘述

Mil-STD 1553 串列匯流排主要用來連接軍用飛機內的航空電子設備。 此匯流排以三位準信令(高、低和閒置)為基礎,需使用6000 X系列支援的雙臨界值觸發。 它還可作為備援的多通道匯流排(雙匯流排分析),6000 X 系列亦支援此項功能。

而 ARINC 429 串列匯流排則多半用來民航機(波音及空中巴士)內部的電子設備。 該匯流排同樣以三位準信令(高、低和閒置)為基礎,需使用 6000 X 系列支援的雙臨界值觸發。 由於 ARINC 429 為點對點匯流排,亦需透過多通道分析來擷取發送與接收資料。

DSO6XAERO 選項可在上述兩種匯流排上進行解碼與觸發。 此選項與其他 6000 X 系列支援的串列標準,支援相同的串列匯流排功能,包括條列式 (Lister) 顯示格式、搜尋與瀏覽,以及雙匯流排分析。

請點選「軟體試用與授權」標籤,以便下載 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 眼圖波遮罩測試檔案。