您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9910X-812 堅固的穩相電纜,N 型(公頭)至 N 型(公頭),12 英呎

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • N 型(公頭)至 N 型(公頭),50 歐姆標稱阻抗
  • 12 英呎 / 3.6 公尺
  • 最大頻率: 6 GHz
  • 典型 VSWR: 1.20
  • 典型回返損耗: 4.27 dB
  • 標稱傳播速度: 69%
  • 介電質: PTFE
     

敘述

N9910X-812 是堅固的 N 型(公頭)至 N 型(公頭)穩相電纜, 長度為 12 英呎 (3.6 公尺), 顏色是黑色。