這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- N9071A GSM/EDGE/Evo 量測應用軟體 [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- GSM、EDGE 和 EDGE Evolution,包含符合 3GPP GERAN 標準的 VAMOS1 和多載波 BTS(MCBTS)
- 基地台和行動台射頻發射器量測;可搭配 PXA BBIQ 或 MXA BBIQ 硬體進行類比基頻量測
- 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
- 可在 PXA、MXA 和 EXA 信號分析儀上執行信號分析
量測功能
- 基地台:EVM;相位和頻率誤差;單載波、多載波和VAMOS ORFS支援的BTS;功率隨時間變化(PvT);互調產物;發射器雜散頻率等
- 行動台:EVM;相位和頻率誤差;ORFS;PvT;TX 頻段突波等等
- 根據 3GPP TS 45 標準第 9 版執行多載波 BTS(MCBTS)和可調適的 QPSK(AQPSK)調變 VAMOS1 量測
- 可檢視多種量測結果: 星狀圖、多時隙功率隨時間變化、單載波和多載波 ORFS、解調變位元、EVM 與符碼、誤差總和、頻譜、時域等
效能(取決於硬體配置)
- EDGE Evolution EVM 位準: 最高 0.6(標稱值 0.4%)
- 因調變動態範圍而產生的 EDGE ORFS: 在 600 kHz偏移下高達 -84 dB(典型值為 -85.9 dB)
- 絕對功率準確度: 最高 ±0.19 dB
- 分析頻寬:PXA/MXA 機型高達 160 MHz;EXA 機型高達 40 MHz
其他特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定與可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Keysight GSM/EDGE/EDGE Evolution 量測應用軟體是 Keysight X 系列超過 25 套通用量測應用軟體的其中一套,可全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。此應用軟體提供快速的單鍵射頻相符性量測功能,可將 Keysight X 系列信號分析儀轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造 GSM/EDGE/EDGE Evolution 基地台和行動台裝置。 此量測應用軟體嚴格遵循 3GPP GERAN 標準,能讓您克服設計與製造挑戰並保持領先優勢。
射頻發射器測試
- 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能對基地台和行動基地台進行量測,並依據3GPP GERAN標準進行合格/不合格測試
- 使用PXA高效能信號分析儀在寬動態範圍內,對支援 GMSK、QPSK、8-PSK、16-QAM 和 32-QAM 調變格式的信號執行 ORFS 量測,提供正常至高的符碼率以及窄小和寬廣的脈衝發射器濾波器
- 可選用多種軌跡圖表快速進行除錯與設計驗證: 所有調變格式的星狀圖、單時隙和多時隙 PvT、由調變和切換引發的單一和 MCBTS ORFS、振幅誤差隨符碼的變化、EVM 隨符碼的變化等等
- 在 PXA 或 MXA 信號分析儀中新增即時頻譜分析儀(RTSA)功能,以便找出多載波 GSM 信號或發射器中其他事件所產生的干擾
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型