您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U7227F USB 前置放大器, 2 至 50 GHz

售貨廠商:

基本配套價格 NT$ 447,952

一般配置  

一般配置

U7227F USB Preamplifier, 2 - 50 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

嵌入式智慧型功能與優點:

  • 如與 Keysight X 系列信號分析儀結合使用,可透過溫度補償功能自動修正增益值,並透過 USB 隨插即用功能傳輸校驗資料(雜訊係數和 S 參數),進而改善雜訊係數量測
  • 如與 X 系列信號分析儀結合使用,可實現卓越的雜訊係數和最佳化的增益,進而提升量測準確度並儘量減少不確定度
  • 針對不同應用提供 2 至 50 GHz 的寬頻工作頻率
  • 堅固耐用、方便易攜的設計,適用於工作台量測或遠端前端現場應用

敘述

U7227F 2 至 50 GHz USB 前置放大器,可確保可靠的增益和低雜訊係數。如搭配使用 X 系列信號分析儀執行雜訊係數量測,可顯著提高整體系統效能,並減少系統誤差。它是支援 X 系列信號分析儀執行雜訊係數量測的多元解決方案。

連接到 X 系列信號分析儀時,USB 前置放大器可自動配置分析儀,以探測所連接的特定前置放大器,並下載嵌入的校驗資料,例如增益、雜訊係數和 S 參數。校驗資料可為各種實際量測,提供精確的校正資料,讓您能獲得可重複性更高的量測結果。

查看 N9000 X 系列信號分析儀產品規格書

註:自 2016 年 2 月 1 日起,所有現有的 U7227A/C/F 機箱將換成新的顏色,並有微幅的尺寸變化。產品規格將維持不變。如對本次改變有任何問題,請洽是德科技。