您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available 無線通訊測試儀軟體 

    無線通訊測試儀軟體

    • 適合蜂巢式和無線連接裝置的量測解決方案
    • 可自動執行耗時且複雜的量測和分析任務的測試功能
    • 簡化無線裝置之研發與製造測試
    • 特定技術軟體
       

相關產品與解決方案

  • No image available U8903B 高效能音頻分析儀 

    U8903B 高效能音頻分析儀

    • < –110 dB 的低殘餘失真,以便量測低失真裝置
    • 寬廣的量測頻寬:可在 10 Hz 至 96 kHz 或 1.5 MHz 的直流處進行量測(使用寬量測頻寬選項 N3431A)
    • 使用各式各樣的選項進行靈活配置,包括多達 8 個類比分析儀和數位選項

  • No image available 無線裝置測試儀和無線解決方案 

    無線裝置測試儀和無線解決方案

    • 適用於所有主要蜂巢式技術、WiMAX™ 和 Bluetooth®/WLAN 裝置的自動化測試
    • 專為裝置設計業者和製造商量身訂製的硬體和軟體解決方案
    • 結合量測速度和準確度,以及無與倫比的靈活度

  • No image available 無線測試儀 

    無線測試儀

    • 支援所有主要的無線技術和無線連接格式
    • 適用於研發與製造應用的出色靈活度
    • 提供標準三年保固
       

  • No image available Wireless Test Systems 

    Wireless Test Systems

    • Solutions for design verification, RF conformance, and protocol conformance testing
    • For R&D and manufacturing operations
    • Integrated and complete rack-mounted and desk-top configurations

  • No image available Additional Wireless Solutions from Anite 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing