這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 儀器工作流程軟體
- PathWave X 系列量測應用軟體
- M9081A Bluetooth® 量測應用軟體 [已停產]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
信號分析
- 符合 Bluetooth® 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)
- 具單鍵量測功能,並可依據標準判定通過/不通過
量測功能
- 透過單次取得的多次量測來分析發射器的綜合輸出功率 (基本速率或節能) 或 EDR 相對功率和調變量測結果
- 調變: 偏差、初始載波頻率容忍度(ICFT)、載波頻率漂移、EDR 頻率穩度,以及 EDR 調變準確度
- 頻譜量測: 輸出頻譜頻寬、鄰近通道功率和 EDR 頻內突波發射
- 可檢視多種量測結果: 射頻波封、解調變波形、射頻頻譜、數字顯示
效能(取決於硬體配置)
- 可在多達 79 個通道(79 MHz)上提供 ACP 和 EDR 頻內突波發射
- 分析頻寬:高達160 MHz(須配備 M9391A/M9393A 選項 B16)
- 與 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高效能型 PXI VSA 相容
其他特色
- 資源管理員可讓使用者同時存取 X 系列應用軟體和硬體驅動程式,以加快量測速度
- 可升級的授權碼
- 可轉移式軟體授權允許在一台主機內配置多達 4 個 PXI VSA
- SCPI 遠端操作介面
M9081A Bluetooth 量測應用軟體是是德科技模組化 PXI 向量信號分析儀通用程式庫中的一款應用軟體,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此應用軟體提供快速的單鍵式射頻符合性量測功能,可將模組化 PXI VSA 轉變成符合標準的發射器測試儀,以協助您設計、評估和製造 Bluetooth 射頻發射器。 該測量應用軟體完全符合 Bluetooth 核心標準所定義的測試條件,可協助您充滿信心地驗證 Bluetooth 設計,並支援基本速率、EDR 和節能技術,讓您透過單一應用軟體便可完成整個生產製造過程的測試。
射頻發射器測試
- 利用單鍵量測功能大幅簡化量測設定,使用單一選項就能各種類型的資料封包進行量測,並依據 Bluetooth 核心標準版本 2.1+ EDR 和節能(Bluetooth 4.0)標準執行合格/不合格測試
- 在單次發射器量測中,利用基本資料速率和節能技術,可獲得多個輸出功率結果、調變特性、初始載波頻率容差和載波頻率漂移的組合 可對 EDR 信號的相對發射器功率、頻率穩定性/調變準確度和差動相位編碼進行分析
- 只需按下一個按鈕,便可使用專有演算法對 79 個通道(79 MHz)中的 EDR 信號,執行基本速率鄰近通道功率和頻內突波發射量測
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型