您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9063A 類比解調量測應用軟體

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 115,455

一般配置

M9063A Analog Demodulation Measurement Application

  • M9063A-2TP Analog demodulation measurement application, transportable perpetual license

一般配套價格 NT$ 115,455

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • 可顯示調變參數,如 AM 深度、FM 偏差、PM 偏差、總諧波失真 (THD)、訊號對雜訊及失真比 (SINAD)、FM 立體聲(左右聲道比、單聲道立體聲比、38 kHz 導頻和相位誤差)。
  • 可以選擇偵測器對類比調變信號進行分析: Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 與 RMS。
  • 可透過四個畫面同時查看射頻頻譜、解調波形、AF(調變信號)頻譜,以及解調量測參數表,並且查看 MPX、單聲道、FM 立體聲信號的左右聲道和 RDS/RBDS 解碼。

量測功能

  • 支援 AM、FM、PM 和 FM 立體聲信號的調變分析
  • 單鍵式量測

效能(取決於硬體配置)

  • 分析頻寬: 高達 160 MHz(須配備 M9391A/M9393A 選項 B16)
  • 與 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高性能 PXI VSA相容

其他特色

  • 資源管理員可讓使用者同時存取 X 系列應用軟體和硬體驅動程式,以加快量測速度
  • 可升級的授權碼
  • 可轉移式軟體授權允許在一台主機內配置多達 4 個 PXI VSA
  • SCPI 遠端操作介面

敘述

類比解調量測應用軟體是是德科技模組化 PXI 向量信號分析儀通用程式庫中的一款應用軟體,讓您能以更先進信號分析方法,全面提昇量測儀器、量測方式以及量測軟體之信號分析效率。 此類比解調量測應用軟體可提升為 X 系列信號分析儀功能,並轉換為易於使用類比調變測試儀,以便對 AM、FM、PM 和 FM 立體聲/RDS 信號,進行快速單鍵量測。 不僅如此,該量測應用軟體還提供多種工具,讓您能夠更快速、更輕鬆、更精確地執行類比解調功能。

快速、輕鬆、準確地進行類比解調分析

  • 藉由迅速分析類比調變信號品質,加快產品上市速度
  • 利用多域分析功能簡化設計問題診斷過程
  • 可以選擇檢波器和濾波器,以提升調變分析
  • 提供最高的量測準確度,大幅提升設計信心