您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

E4727A Advanced Low-Frequency Noise Analyzer

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available WaferPro Express 軟體 

    WaferPro Express 軟體

    • 對半導體元件執行自動晶圓級量測
    • 提供完整的驅動程式和測試常式
    • 與 Cascade Microtech 攜手合作的產物,也是晶圓級量測解決方案的核心軟體

  • No image available IC-CAP 元件建模軟體 

    IC-CAP 元件建模軟體

    • 進行直流和射頻半導體元件建模的產業標準
    • 可萃取用於高速/數位、類比和功率射頻電路設計應用的精確且簡易的模型
    • 適用於產業標準 CMOS 模型的統包式萃取解決方案

  • No image available 模型建構程式(MBP) 

    模型建構程式(MBP)

    • 內建 SPICE 引擎可加快模擬
    • 自動化萃取套件可產生符合產業標準的模型
    • 統包式解決方案可實現專業建模
    • 全面支援階層式複雜晶圓程式庫

  • No image available 模型品質保證(MQA) 

    模型品質保證(MQA)

    • 在單一平台上執行完整的 QA 流程
    • 所有模擬器使用同一語言(即規則檔)
    • 支援完整的檢查例行程序和模擬器
    • 自動化和靈活的報告功能

相關產品與解決方案

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機 

    B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機

    • 可配置和可升級的量測模組,多達 10 插槽
    • EasyEXPERT group+ 軟體可在嵌入式 Windows 7 上執行
    • 數百種現成可用的量測程序庫
    • 15 吋觸控螢幕支援直覺的操作、分析和探索,以進行深入的特性分析
       

  • E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe 

    E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing

  • E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe 

    E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe

    A flexible, expandable, and upgradeable solution for semiconductor characterization

  • 4142B Modular DC Source/Monitor 4142B Modular DC Source/Monitor [已停產] 

    4142B Modular DC Source/Monitor [已停產]

    The 4142B was discontinued on July 1, 2003, and became obsolete on September 1, 2008.

  • No image available 4155B / 4156B 半導體參數分析儀 [已停產] 

    4155B / 4156B 半導體參數分析儀 [已停產]

    4155B 和 4156B 已於 2000 年 12 月 1 日停產,並於 2006 年 2 月 1 日停止提供支援。

  • 4155C 4155C 半導體參數分析儀 [已停產] 

    4155C 半導體參數分析儀 [已停產]

    Keysight 4155C 提供包羅萬象的儀器解決方案,讓使用者能夠輕鬆測試各種不同的參數。這套經濟實惠的實驗室用桌上型解決方案,可精準地分析先進元件的特性。

  • No image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs)

    • 4-quadrant source and measurement for accurate IV characterization down to fA
    • Measurement range 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V
    • Spot, sweep, pulse and sampling measurement capabilities
    • QS-CV measurement with leak current compensation