這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 特定應用測試系統與元件
- 汽車電子功能測試系統
- U8989A PXI 功能測試系統
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
U8989A PXI 功能測試系統
The TS-8989 PXI functional test system is an integrated, all in one switch, load and measurement system in a box for high voltage or current mechatronics functional test applications of up to 104 nodes and 40A current loads.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
The TS-8989 PXI Functional Test System is designed for mechatronic application of up to 104 nodes and 40A current loads for industrial and automotive industries.
HIGHLIGHTS
- 體積: 483.85 (W) x 372.06 (H) x 543.14 (D) mm。 19 吋機架布局需要 8U 的空間,包括選配的嵌入式 PC 控制器。
- 軟體: Test Exec SL 7.1 和 TS-5000 系列應用軟體 7.0V,透過選配的嵌入式 PXI 控制器可支援超過 400 個內建的測試程式庫。
- 嵌入式 PXI 控制器(選配): Core i7 2.1GHz 處理器、8GB S-DIMM、500GB HDD SATA、內建 GPIB 控制器、Windows 7 64 位元
- 工業 PC 控制器(選配): Core i5-2400 3.1GHz 處理器、8GB RAM、500GB HDD、Windows 7 64 位元和 PCIe-8560/PXI-8565 PCIe-PXI 擴充套件
- 信號切換: 高達 104 x 4 矩陣
- 負載切換: 高達 8 個通道 x 40A、32 個通道 x 7.5A A 和 72 個通道 x 2A
- 量測儀器: 6 位半數位萬用電錶,支援任何基於 cPCI、PXI-1 的量測儀器,包括數位轉換器。
- 激發: 支援任何基於 cPCI、PXI-1 的量測激發儀器,例如 ARB 和 DAC
TS-8989 PXI 功能測試系統為製造商提供經濟實惠、高度整合的 PXI 量測、切換和負載系統,支援多達 104 個測試節點和高達 40A 的電流負載。
該系統專為機電應用功能測試而設計,不僅能夠提供「最適當的測試」,而且還能節省大量的機架空間和佔地面積。
想獲得使用秘訣與詳細資訊,請至是德汽車功能測試論壇。
了解如何使用 Keysight TestExecSL 軟體加快軟體發展和測試整合。
是德科技客服中心提供您需要的協助