您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

TS-8989 PXI 功能測試系統

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 體積: 483.85 (W) x 372.06 (H) x 543.14 (D) mm。 19 吋機架布局需要 8U 的空間,包括選配的嵌入式 PC 控制器。
  • 軟體: Test Exec SL 7.1 和 TS-5000 系列應用軟體 7.0V,透過選配的嵌入式 PXI 控制器可支援超過 400 個內建的測試程式庫。
  • 嵌入式 PXI 控制器(選配): Core i7 2.1GHz 處理器、8GB S-DIMM、500GB HDD SATA、內建 GPIB 控制器、Windows 7 64 位元
  • 工業 PC 控制器(選配): Core i5-2400 3.1GHz 處理器、8GB RAM、500GB HDD、Windows 7 64 位元和 PCIe-8560/PXI-8565 PCIe-PXI 擴充套件
  • 信號切換: 高達 104 x 4 矩陣
  • 負載切換: 高達 8 個通道 x 40A、32 個通道 x 7.5A A 和 72 個通道 x 2A
  • 量測儀器: 6 位半數位萬用電錶,支援任何基於 cPCI、PXI-1 的量測儀器,包括數位轉換器。
  • 激發: 支援任何基於 cPCI、PXI-1 的量測激發儀器,例如 ARB 和 DAC
     

敘述

TS-8989 PXI 功能測試系統為製造商提供經濟實惠、高度整合的 PXI 量測、切換和負載系統,支援多達 104 個測試節點和高達 40A 的電流負載。

該系統專為機電應用功能測試而設計,不僅能夠提供「最適當的測試」,而且還能節省大量的機架空間和佔地面積。
想獲得使用秘訣與詳細資訊,請至是德汽車功能測試論壇。

了解如何使用 Keysight TestExecSL 軟體加快軟體發展和測試整合。