您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9070A Wideband Signal Analyzer (Signal Analysis Solution)

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

相關產品與解決方案

  • No image available N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產] 

    N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz [已停產]

    • 頻率為 50 GHz、325 GHz,使用外部混頻器可進一步提高頻率
    • 高效能,適用於航太、國防、商業等應用
    • 高達 160 MHz 的分析頻寬達
    • 業界最齊備的量測應用軟體
    • 可升級的即時頻譜分析儀功能

  • No image available DSO9204H 高清晰度示波器: 2 GHz,4 個通道 [已停產] 

    DSO9204H 高清晰度示波器: 2 GHz,4 個通道 [已停產]

    • 高出 16 倍的解析度
    • 低了 3 倍的雜訊位準
    • 選配的數位通道
    • 超過 20 套量測應用軟體

  • No image available 智慧諧波混頻器 

    智慧諧波混頻器

    • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
    • 向量修正資料:振幅和相位
    • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
    • USB 插座和隨插即用連接

相關產業與技術