您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W8581BP WaferPro Express 核心量測和編寫程式軟體套件

售貨廠商:

一般配置  

一般配置

W8581BP WaferPro Express Core Measurement and Programming bundle software license

  • R-35E-001-A Node-locked license
  • R-36E-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

W8581BP WaferPro Express 核心量測軟體套件

  • 現代化的直覺操作介面可以設定自動晶圓量測
  • 超過 50 種完整的量測驅動程式
  • 先進的資料顯示、晶圓資料映射檢視器和 SQL 資料庫
  • Python 和 PEL 編寫程式環境
  • 支援 Cascade Microtech 晶圓探棒

敘述

WaferPro ExpressW8581BP WaferPro 核心量測和編寫程式軟體套件 包括 W8580BP 核心量測軟體套件的全部功能,並添加了使用 Python 和 PEL 編寫程式語言進一步客製測試的功能。W8581BP 還添加了在虛擬或模擬模式下運作測試的功能。下表列出了該軟體套件的重要特性。軟體套件包括操作介面環境,其中有晶圓圖環境、資料顯示和 SQL 資料庫。另亦包括所有儀器驅動程式及其功能,以及 Cascade Microtech 探棒的驅動程式。關於所支援的儀器、晶圓探棒、熱卡盤和切換矩陣的詳細訊息,請查看產品手冊。

測得的資料可儲存為 ASCII 格式或儲存到 SQL 資料庫。這兩種格式完全相容於是德科技元件建模產品 — 積體電路特性分析和分析程式(IC-CAP)、建模程式(MBP)和模型品質分析(MQA)。

完整的量測常式可因應大多數標準元件(例如 MOSFET、BJT、FET 和 DIODE 元件)的典型 DC、CV 和射頻測試。您可以透過操作介面(UI)編寫新的測試常式並儲存到常式庫中。透過編寫程式環境,還可以進一步對常式進行客製。該編寫程式環境支援兩種編寫程式語言:PEL 和 Python。編寫程式萃取語言(PEL)的使用歷史已有幾十年,IC-CAP 使用者透過它來實現客製資料處理和參數萃取方法。它的語法規則類似於 Basic,學習和使用都比較簡單。IC-CAP 使用者可以直接將他們的程式導入 WaferPro Express。Python 編寫程式語言是一種功能最強大的解釋語言,並且在業界得到廣泛使用。它包括強大的程式庫,可提供資料處理和顯示功能。如需更多關於 Python 的資訊,請至 www.python.org  查詢。
該編寫程式語言支援資料處理(例如射頻解嵌入)和校驗(例如雜訊或錯誤資料校驗),進而允許 WaferPro Express 使用者客製測試常式。使用 Python 或 PEL 均可客製驅動程式或特定量測演算法。

W8581BP 提供非常實用的功能,即在虛擬或模擬模式中運作測試計畫。如果指定了用於待測元件(DUT)的 Spice3 模型卡或子電路(例如 MOSFET 或 BJT),程式可在模擬/虛擬模式中運作量測,量測結果由模擬結果替代。這在設計包含程式的新測試常式時非常有用,因為您可在舒適的辦公室內透過虛擬模式完成大部分常式開發、除錯和測試工作,不必守在實驗室的測試台旁運作量測。

該軟體套件完全支援直流量測系統,例如包括 B1500A 半導體元件分析儀(特性分析系统)主機/EasyEXPERT 和 B2200A fA 洩漏切換主機和探棒卡的系统。WaferPro Express 不支援 Keysight 4070/4080 參數測試系統,如果您需要控制這些系統,請參見 W8510EP IC-CAP Wafer Professional。

透過購買 W8585EP 附件產品,可以支援非 Cascade Microtech 探棒。

W8581BP WaferPro Express 核心量測軟體套件
產品特色 W8581BP
UI 環境,包括晶圓映射和測試計畫設定工具 標配
DC/CV/RF/TD 完整量測和測試計畫執行 標配
統包式 GBIB 儀器連接和驅動程式* 標配
資料顯示和晶圓圖分佈 標配
透過 UI 進行的測試配置和設定 標配
Cascade Microtech 支援* 標配
SQL 資料庫 標配
Python 和 PEL 編寫程式環境 標配
虛擬測試計畫模擬(僅限於 Spice3) 標配
W8585EP WaferPro Express 擴充探棒支援* 選配

附註:本頁顯示的產品型號表明它們使用了節點鎖定永久授權(BP/EP 尾碼)。同時提供預定或限時(BT/ET 尾碼)授權以及浮動授權配置。

獲得更多關於 WaferPro Express 的資訊。