您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 269,853

一般配套價格 NT$ 269,853

一般配置

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 269,853

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A

費用: NT$ 4,518

  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
NT$ 4,518
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A

費用: NT$ 5,415

  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
NT$ 5,415

價格如有變動,恕不另行通知。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only NT$ 22,049

價格如有變動,恕不另行通知。

相關產品與解決方案

  • No image available M9514A AXIe 14 槽式機箱 

    M9514A AXIe 14 槽式機箱

    • 1 個 AXIe 系統插槽
    • 13 個 AXIe 儀器插槽
    • 62 對 AXIe 區域匯流排
       

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2-Slot Chassis 

    M9502A AXIe 2-Slot Chassis

    M9502A 2-slot AXIe chassis for transportable applications. Includes embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5-Slot Chassis 

    M9505A AXIe 5-Slot Chassis

    M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停產] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停產]

    AXIe 嵌入式控制器,使用Intel 2.13 GHz Xeon 處理器,配備 160 GB SSD 和 8 GB RAM

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器 

    M9048A PCIe 桌上型電腦轉接器

    Keysight M9048A PCIe 介面卡,可插入電腦的 x8 和 x16 PCIe 擴充槽, 以便將 Keysight M9018A、M9502A 和 M9505A 機箱連接至外部電腦。