您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 277,421

一般配套價格 NT$ 277,421

一般配置

M9521A AXIe System Module: dual port x8 PCIe

  • Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 277,421

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用

  • 航太與國防、高能物理和數位應用所需的大型多通道系統

功能

  • 單槽式 AXIe 系統模組
  • 6 個多用途、同步與觸發埠
  • 外部 10MHz 參考時脈輸入/輸出
  • MultiFrame 輸入/輸出

效能特性

  • 雙 Gen 2 x8 PCIe 介面連接器(最大資料速率 4 GB/s)
  • 雙 Gigabit LAN 連接器
  • Gen 2 PCIe 光纖和 Gigabit LAN 切換

敘述

M9521A AXIe 系統模組完全符合 AXIe 1.0 和 2.0 標準, 可用於 M9514A AXIe 機箱,並提供所需的系統溝通和同步功能,包括:

  • 觸發匯流排和時脈路由
  • 可管理時脈,包括內部或外部參考源
  • AXIe Fabric 1 (每個模組插槽配有 Gen 2 x4 通道) 和 Gigabit LAN 切換

M9521A 並提供雙 Gen 2 x8 PCIe 介面,可將機箱連接到外部電腦和其他機箱 (AXIe 或 PXIe)