您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
  • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
  • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
  • 多達 4 個同步通道

效能

  • ±0.13 dB 的絕對振幅準確度
  • -168 dBm/Hz 顯示平均雜訊位準(DANL)和前置放大器與雜訊修正
  • +31 dBm 的三階交互調變點(TOI)
  • < 135 us 的頻率調諧速度

速度

  • 透過速度最佳化的硬體與軟體,快速量測突波和諧波
  • 高速嵌入式硬體可加速功率、頻譜和 IQ 量測
  • 以低延遲、高速率 PXIe 架構加速進行測試

量測應用程式與軟體

  • 支援 X 系列適用於模組化儀器的量測應用軟體,包括:蜂巢式行動通信、無線連接介面,以及一般用途類比和數位調變格式。
  • 可使用 89600 VSA 軟體對多達75種信號格式進行快速步進的頻譜量測和先進的分析
  • SystemVue 軟體可加快設計流程,而 MATLAB 資料分析軟體可用來執行一般資料分析、視覺化處理,並支援量測自動化。
  • 提供 Microsoft® C/C++、C#,或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 及 LabWindows/CVI 等軟體平台的驅動程式與文件

敘述

獲得 PXI 技術的效能優勢

無論您的系統是支援先進的設計或舊式的平台,改變是無可避免的。是德科技模組化解決方案可以任意組合,進一步提昇了 M9393A PXIe 高效能型向量信號分析儀的靈活性。M9393A 實現了是德科技稱霸微波量測領域的專業知識。它整合了核心信號分析功能和硬體速度與準確度,方便您客製您的系統,以便滿足現在和未來的特定需求。請即部署 M9393A,以便享受 PXI 技術的效能優勢。

M9393A 是由四個獨立的 PXIe 模組所組成,即 M9365A PXIe 降頻器、M9308A PXIe 合成器、M9214A PXIe 數位轉換器,以及M9300A PXIe 頻率參考。M9300A PXIe 頻率參考模組可在多個模組化儀器之間共享。藉由增加選項 FRX,您可將頻率範圍由 3.6 GHz 擴充至 50 GHz,另外亦建議您使用 M9169E PXI-H 可切換輸入可程控步進衰減器。

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash