這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Millimeter-Wave Signal Generator Frequency Extension Module, 50 to 75 GHz
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍:50 至 75 GHz
- WR15 輸入埠凸緣
- 輸出功率高達 +20 dbm
- 由 E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 直接驅動
- 直接在 PSG 上進行頻率控制和顯示
- 毫米波頻率擴充模組提供脈衝、FM 和 ΦM 信號
- 內含 9 V 直流電源供應器
E8257DV15毫米波信號產生器頻率延伸模組是 VDI 公司放大器/倍頻器系列產品之一(WRxx SGX 系列),可直接與E8257D PSG、E8267D PSG、N5183B MXG 或 N5173B EXG 結合使用。 該模組可為 WR15 波導頻段(50 至 75 GHz)提供高功率毫米波測試信號。 E8257DV15保留了PSG的高頻率準確度和頻率解析度。
有關毫米波測試設備解決方案的更多資訊,請聯繫 Virginia Diodes(VDI)
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型