這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- PXI 產品
- PXI 機箱與控制器
- M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
- 4 槽式 PXIe 控制器模組
- 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
- 高達 16 GB 記憶體
- Gen 3 PCIe、4 或 2 鏈路(多達 x24)配置(CPU 到 PXIe 之間提供最大 16 GB/S 的最大資料頻寬)
- 前面板連接:USB 2.0 (4)、USB 3.0 (2)、LAN (10/100/1000) (2)、DisplayPort (2)、GPIB 和 SMB 觸發器
- x8 Gen 2 PCIe 前面板連接器,可用於連接機箱或 RAID 儲存裝置
四槽式 PXIe 嵌入式 PC 控制器模組,提供 Gen 3 效能和 WES 作業系統。專為複雜或多機箱系統和安全環境而設計,包括前面板、抽取式 240 GB 固態硬碟(SSD)。該控制器採用了Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 四核處理器,該處理器具有超執行緒技術和低功耗特性。記憶體支援 16 GB、雙 DisplayPort、SuperSpeed、LAN 和 GPIB 連接以及前面板 Gen 3 x8 PCIe 連接器,這只是該控制器眾多特性的一部分。
M9037A PXIe 控制器 MATLAB 軟體環境可隨控制器一同向是德科技訂購,用來開發 PXIe 應用、產生自訂任意波形,量測和資料分析程式,使用者自訂濾波器和圖形介面儀器應用。此軟體可安裝於您的控制器或遠端電腦上。您還可觀看展示影片以了解如何搭配使用 MATLAB 和是德科技儀器
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型