您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 232,177

一般配置  

一般配置

M9037A PXIe Embedded Controller: Intel i7, 4 GB RAM, 240 GB SSD

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • M9037A-WE6 Windows Embedded Standard 7 (64 bit)
  • M9037A-M16 Memory, 16GB

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
  • 4 槽式 PXIe 控制器模組
  • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
  • 高達 16 GB 記憶體
  • Gen 3 PCIe、4 或 2 鏈路(多達 x24)配置(CPU 到 PXIe 之間提供最大 16 GB/S 的最大資料頻寬)
  • 前面板連接:USB 2.0 (4)、USB 3.0 (2)、LAN (10/100/1000) (2)、DisplayPort (2)、GPIB 和 SMB 觸發器
  • x8 Gen 2 PCIe 前面板連接器,可用於連接機箱或 RAID 儲存裝置

敘述

配有 WES 7 作業系統的 4 插槽 PXIe 嵌入式 PC 控制器模組,專門針對複雜或多機箱系統和安全環境設計,包括前面板、240 GB 可抽取式固態硬碟(SSD)。該控制器採用了 Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 四核處理器,該處理器具有超執行緒技術和低功耗特性。記憶體支援 16 GB、雙 DisplayPort、SuperSpeed、LAN 和 GPIB 連接以及前面板 x8 PCIe 連接器,這只是該控制器眾多特性的一部分。

適用於 M9037A PXIe 控制器的 MATLAB 軟體可連同控制器一起向是德科技訂購。MATAB 軟體環境可支援您開發 PXle 應用程式、自動產生任意波形、執行例行的量測和資料分析、使用者自訂的濾波器,以及儀器 GUI 應用程式。此軟體可安裝於您的控制器或遠端電腦上。您還可觀看展示影片以了解如何搭配使用 MATLAB 和是德科技儀器