這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 串聯兩個 ISI 通道,以便用精密的步進來模擬各種通道損耗
- 4 個短距離的 ISI 通道長度分別是 8、9、11 和 13 吋(M8048A-001)
- 4 個長距離的 ISI 通道長度分別是14、16、24 和 34 吋(M8048A-002)
- 差動通道
- 體積小巧,可部署到待測裝置附近
Keysight M8048A ISI 通道可用來模擬接收器測試配置中的通道損耗。 使用者可選擇 8 種不同長度的印刷電路板軌跡,並將它們插入信號路徑。 這 8 種軌跡長度最短為 7.7 吋(196 釐米),最長為 34.4 吋(874 釐米)。 透過在裝置內或使用另一個裝置來串聯這些軌跡,使用者能夠以非常精細的解析度步進模擬各種通道。 ISI 通道因為體積非常小,所以可以部署在緊靠待測裝置的位置。 是德用於 SATA、DisplayPort、PCI Express 和 HDMI 標準的相容性通道還可為串聯 ISI 通道,以提供有力補充。
Interested in a M8048A?
Extend the capabilities for your ISI Channels
Featured Resources for M8048A ISI Channels
Want help or have questions?