這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
確保 LTE/LTE-Advanced 裝置符合射頻要求
- 透過 4CC1 下行鏈路 (600 Mbps)、2CC 上行鏈路 (100 Mbps) 獲致最佳的載波聚合 (CA) 效能評估結果
- 兩個獨立的 100 MHz 射頻收發器支援多細胞、載波聚合,以及 4x2 DL MIMO 等特性,可以測試裝置的真實效能
- 透過易用的整合式衰減降低桌上型測試的複雜度
信心滿滿地測試射頻效能
- 使用經過產業驗證的 X 系列量測應用軟體檢查發射器相容性並進行除錯
- 可在逼真的衰減和 MIMO 情境下,利用單一的簡單介面驗證接收器設計
- 您可使用經過驗證的無線測試管理員 (WTM) 自動化軟體,輕易地測試全系列 3GPP 通道配置
- 可在早期設計到最終產品等不同階段進行測試: UXM 支援信令和非信令測試模式,因此您只需「完成連接」即可輕鬆進行射頻驗證
如需進一步瞭解實驗室應用軟體可支援的功能,請參閱 UXM LTE/LTE-A 功能應用比較表
透過適用於 LTE/LTE-Advanced 射頻驗證的多元整合式功能獲得全新洞察力
E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體可在 E7515A UXM 無線測試儀上運作,以提供驗證您的 UE 或晶片組設計效能所需的整合式功能。利用整合式衰減、靈活的接收器測試和可信任的X系列發射器量測軟體,對您的射頻設計執行真實的測試。您可使用經過驗證的無線測試管理員(WTM)軟體,輕易地測試各式各樣的 3GPP 通道配置。E7530A 和 UXM 無線測試儀可讓您測試最新的射頻設計、驗證 LTE-Advanced category 13 效能,並且因應日趨複雜的要求。
對於功能測試和射頻設計驗證有興趣嗎? 請點選「選項與配件」標籤,以了解關於 E7630A LTE/LTE-Advanced 實驗室應用軟體的詳細資訊。
1 支援三個或更多個細胞或子載波的測試功能需要同時連接兩個 UXM
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型