這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
確保 LTE/LTE-Advanced 裝置可獲致並維持 600 Mbps DL、100 Mbps UL 的最大資料傳輸速率
- 利用高達 4CC1 上行鏈路和 2CC 下行鏈路的穩定雙向資料速度,評估真實的 CA 效能,以支援 FDD-TDD mixed CA、LTE-U2 及 256 QAM 下行鏈路
- 利用內建的應用程式伺服器、整合式獨立衰減(每個 CC 和 4x2 DL MIMO),實際測試資料效能,並降低桌上型儀器的複雜度
- 利用獨特的接收器測試功能,例如靈活的通道定義和閉環迴路測試,更快找出傳輸速率錯誤
藉由模擬各種不同的複雜運作進行更深入的功能測試
- 利用兩個內建的單獨細胞,或是連到另一個 UXM 或 Keysight 8960 intra-RAT 和 LTE/W-CDMA inter-RAT 行動傳輸特性
- 提供靈活的網路和休眠模式設定,以評估 IMS/VoLTE、(F)eICIC、cat 0 (M2M),以及電池供電效能
- 利用 UXM 內建的紀錄器快速檢查 LTE 協定訊息,或是使用 Wireshark 紀錄軟體全面分析時序一致的多格式訊息
信心滿滿地測試射頻效能
- 使用備受業界肯定的 X 系列量測應用軟體檢查發射器相容性並解決問題
- 利用一個簡易介面,在真實的衰減和 MIMO 情境下,分析接收器效能
- 您可使用經過驗證的無線測試管理員(WTM)軟體,輕易地測試全系列 3GPP 通道配置
- 可在早期設計到最終產品等不同階段進行測試:UXM 支援信令和非信令測試模式,因此您只需「完成連接」即可輕鬆進行射頻驗證
如需進一步瞭解實驗室應用軟體可支援的功能,請參閱 UXM LTE/LTE-A 功能應用比較表
利用廣泛的整合式功能,獲得 LTE/LTE-Advanced 裝置驗證的新資訊
Keysight E7630A LTE/LTE-Advanced 實驗室應用軟體可在 E7515A UXM 無線測試儀上運作,以提供實現您的 UE 或晶片組設計效能所需的整合式功能。確保您的裝置能夠以整合式衰減、靈活的接收器測試,以及可信任的 X 系列發射器量測功能,藉由模擬各種複雜的網路運作,例如行動特性、IMS/VoLTE 和 (F)eICIC,進而驗證產品的功能性。使用備受業界肯定的 X 系列量測應用軟體檢查發射器相容性並解決問題。E7630A 和 UXM 無線測試儀可讓您測試最新的 UE 和晶片組設計、驗證目前的 LTE-Advanced 高達 600Mbps 的資料速率效能,並且因應日趨複雜的要求。
專注於射頻設計驗證嗎? 請點選「選項與配件」標籤,以了解關於 E7530A LTE/LTE-Advanced 測試應用軟體的詳細資訊。
1 支援三個或更多個細胞或子載波的測試功能需要同時連接兩個 UXM
2 不支援 CSAT (載波感測調適傳輸)
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型