您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

查看最新增強特性

確保 LTE/LTE-Advanced Pro 裝置可獲得並維持 1 Gbps DL、100 Mbps UL 的最大資料傳輸速率

  • 利用高達 5CC1 下行鏈路和 2CC 上行鏈路的穩定雙向資料速率,評估 CA 的真實效能,以支援 FDD-TDD 混合式 CA、LTE-U/LAA 和 CSAT 及 256 QAM 下行鏈路
  • 透過內建的應用伺服器、整合式獨立衰減,對每個載波和多達 8x4 的 DL MIMO 進行測試,以了解真實的資料傳輸效能並降低桌上型儀器的複雜度
  • 利用獨特的接收器測試功能,例如靈活且易於配置的通道分配和閉迴路測試功能,更快找到傳輸速率問題

藉由模擬各種不同的複雜網路運作,進行更深入的功能測試

  • 利用兩個內建的單獨細胞,或是連到另一個 UXM 或 Keysight 8960,以便驗證多個基地台無線交遞情境,進而檢驗 LTE intra-RAT 和 LTE inter-RAT 行動傳輸特性,以及 W-CDMA、TD-SCDMA 或 GSM 傳輸特性
  • 在簡單的桌面設定中,利用靈活的網絡設定,評估端到端 IMS/VoLTE、WLAN 呼叫/卸載、(F)eICIC 和 TM9
  • 確保您的物聯網裝置符合穩定性、功耗和互通性的要求:UXM 支援 Cat 1、NB-IoT 和 CAT-M1 ,並具有用於全面電池耗電量測試的連接和閒置模式
  • 利用 UXM 內建的紀錄器快速檢查 LTE 協定訊息,或是使用 Wireshark 紀錄軟體全面分析時序一致的多格式訊息

對射頻效能充滿信心

  • 使用經過產業驗證的 X 系列量測應用軟體檢查發射器相容性並進行除錯
  • 透過單一測試儀,依據 2G/3G/4G 標準對 2 支手機或是雙卡雙通(DSDA)進行並聯射頻測試,可縮短測試時間
  • 透過一個簡單介面,在真實衰減和 MIMO 情境下分析接收器設計效能,並支援所有標準測試方法,可簡化 MIMO OTA 天線效能驗證
  • 輕鬆修改參數,無需斷開連接便能觀察射頻效能的改變

敘述

以無比的自信度評估新設計是否準備就緒

UXM 是高度整合的信令測試儀,專為 4.5G 或更高行動通訊標準要求之功能和射頻設計驗證而設計。可提供測試最新設計所需的綜合功能、高達 1 Gbps 的 LTE-Advanced Pro 資料速率,並可因應未來日益複雜的測試需求。如果您的團隊倚賴您來判斷新的晶片組或 UE 是否通過測試,您可倚賴 UXM 獲得更精準的測試結果。

1 串列連接多個 UXM 可提供最多 5 個子載波,並可在多個同步基地台之間進行交遞(handover)

Anite 的相關解決方案

是德科技新近購併了 Anite。請瀏覽無線裝置測試儀和無線解決方案網頁,以獲得 Anite 相符性工具套件、Anite SAS 互通性測試、Propsim 通道模擬解決方案、Anite 虛擬驅動測試工具套件和 Anite 開發工具套件的相關資訊。