您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特性

  • 互連工具箱元件可設計堆疊和信號軌跡線的幾何圖形
  • 最佳化的重要參數:晶片互連鏈路中的後等化器眼圖參數
  • 確定貴公司 PCB 或封裝工具中自動路由器的約束條件
  • 導孔設計工具可在您的堆疊上設計參數化的單端和差動導孔幾何圖形
  • 可使用全波的 3DEM 模擬引擎來模擬導孔設計,以便建構高頻率的準確模型
  • 同時使用參數化導孔模型和參數化線形模型將完整鏈路最佳化,以獲得最佳眼圖參數

敘述

W2307EP 互連工具箱元件(Interconnect Toolbox Element)包含二個工具程式,用於設計高速的互連(分別為電力傳輸線和導孔傳輸)。

互連工具箱工具程式

互連工具箱工具程式讓您能使用重要的參數(後等化器眼圖參數),將您的 PCB 堆疊和傳輸線幾何圖形最佳化。其它工具將向您展示線路中的減損,例如損耗、頻率滾降和阻抗變化,但對於當今的多 gigabit 晶片互連鏈路而言,光只有這些參數遠遠不夠。在使用現代串列器/解串器(SerDes)的信號處理功能減少線路減損之後 —— 例如發射器(Tx)預加強和接收器(Rx)平衡 —— 眼圖參數成為最重要的參數。事實上,現代晶片的 I/O 信號處理之唯一要點,就是允許使用低成本的材料,但仍可確保眼圖張開。

CILD End-to-End Schematic

圖 1:藉由整合線路類型與統計眼圖通道模擬功能,您可以使用後平衡開眼的高度和寬度等重要參數,將可控阻抗線路最佳化。

互連工具箱軟體允許您在預定線路附近放置 Tx 和 Rx,構成一個完整的 ADS 通道模擬器或 ADS 暫態模擬器原理圖,以實現上述目標。特別是,通道模擬器的統計模式可在幾秒內在設計空間的每個點上,產生超低的 BER 輪廓。如此一來,您可快速掃描參數以查看效果,例如寬度和間隔。

Controlled Impedance Line Designer Data Display Eye Diagrams

圖 2:在線路寬度上進行前平衡和後平衡眼圖掃描。前等化和後等化分別位於頂端行和底部列。1 mil 寬度位於左側,5 mil 位於中心,而 9 mil 位於右側。

導孔設計工具程式

導孔設計工具程式(Via Designer Utility)讓使用者能快速設計單端和差動導孔傳輸。您可使用高度準確的 3D 全波形、有限元素法(Finite Element)模擬技術,將導孔模型全面參數化並加以分析。此外,您可在工具程式(混合模式 S 參數)中檢視模擬結果,並匯出參數化模型以便用於通道模擬。所萃取的模型包含參數化結果的精簡資料庫,讓您能在模擬資料之間有效率地進行內插。

Via Designer

圖 3:導孔設計工具圖形操作介面。

利用參數化的電力傳輸線,加上參數化導孔傳輸,此高速通道設計軟體可同時將眼圖高度和眼圖寬度等重要參數最佳化。

Channel with Parameterized Vias

圖 4:使用導孔設計工具的參數化導孔進行通道模擬。

相關產業與技術